เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • Product familydassoFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foundation Strand Bamboo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)0.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)73
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • วัสดุรองWood
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction