เผยแพร่สินค้าของคุณ
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Decking 178mm

    dassoXTR Fused Bamboo Decking is the superior choice for all exterior decking applications and has been used worldwide in many commercial and residential projects. Only two decking profiles are needed for your exterior decking application. A single grooved (G1) plank used as starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end matched system to attach the planks seamlessly together.
    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.XD20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Product familydassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์dassoXTR Fused Bamboo Decking
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)178
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Decking

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย