เผยแพร่สินค้าของคุณ
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Finished Fence 100mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*100mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.XF30-100-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Product familydassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์dassoXTR Fused Bamboo Fence
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3050
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Fences and Gates

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย