เผยแพร่สินค้าของคุณ
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.XSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Product familydassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์dassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย