เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skift plus wheel
Skift plus wheel
    David design
    Archived

    Skift plus wheel

    SKIFT PLUS WHEEL Skift Plus Wheel gives generous comfort and lots of space even if it is in a size to compare with an ordinary armchair. Armrest is high enough for comfort and secure and even low enough to pass under most table tops. Skift is made for the hardest contract use with a wooden moulded frame both in seat and backrest/armrest. A gap between seat and backrest together with a plain seat gives the best possibilities for cleaning. A Skift chair has a design that is usable both as a solitary one as in multiple use in conference or dining room. Steel base in white, black or chrome. Customized on request. Skift Plus is also available with different variants of base, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swiveling and Skift Plus Wood. Skift is also available in a smaller version called Skift, Skift Swivelling and Skift Wheel. The latest additions to the Skift family is the Skift Lounge and Skift Sofa.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.skift-plus-wheels
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skift
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)585
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)