เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Towel hanger double
Deante

Silia, Towel hanger double

A practical towel rail is an important element of every bathroom. Its minimalist, chrome design makes it easily fit into the decor of the entire room, regardless of whether it is arranged in a modern or more traditional style. Its main advantage is the ability to quickly and easily change position and height. Thanks to this, even the youngest household members will be able to use it in a comfortable way. The element has two handles. The product is designed for wall mounting.
สเปคสินค้า
  • Finish:  titanium
    Surface type:  brushed
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Mounting kit included:  Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ADI_D631
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป