เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Shelf ribbed
Deante

Silia, Shelf ribbed

In each bathroom, in the shower, near the bathtub, or the washbasins, the shelf for cosmetics is very useful. The Deante shelf is very practical. Thanks to the openwork construction efficiently discharges water, and the cleaning is limited to rubbing a cloth or rinsing running water. Used for the production of the material is stiff and reliable, and its finish perfectly harmonizes with other elements of the bathroom decor. This is a ribs model.
สเปคสินค้า
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  246
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ADI_F531
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป