เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

The toilet brush with a dealant container proves that a beautiful look can be successfully connected to high practical values. Solidly made of good quality materials will be used for many years. A classic design and a careful finish make it very good in modern interiors. Wall mounting facilitates cleaning, just wipe the floor so that the surroundings be immaculate.
สเปคสินค้า
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ADI_R711
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป