เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Towel hanger wall-mounted
Silia, Towel hanger wall-mounted
    Deante

    Silia, Towel hanger wall-mounted

    A practical towel hanger is an important element of each bathroom. Its universal, chromed design makes it easily fit into the decor of the whole room, regardless of whether it is arranged in a modern or more traditional style. Its main advantage is the ability to quickly and easily change the position and height. Thanks to this, even the youngest household members will be able to use it in a comfortable way. Wall mounting.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  113
      Width [mm]:  616
      Depth [mm]:  60
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADI_Z621
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป