เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
    Deante

    Silia, Cosmetic mirror standing - LED light

    The cosmetic mirror should be in every bathroom. It serves not only for makeup or shaving. It can enlarge the optically small space, and also give the inside of the character. The universal finish makes it great to compose with wooden, stone or metal elements. This is a model standing. The product has LED backlight.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  ABS, glass, brass
      Height [mm]:  392
      Width [mm]:  220
      Depth [mm]:  140
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADI_Z812
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป