เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Tumbler wall-mounted
Silia, Tumbler wall-mounted
    Deante

    Silia, Tumbler wall-mounted

    The practical cup will help to take care of aesthetics and order in the bathroom. Usually, the most problematic is the place to store toothbrushes and toothpaste. After use, they are wet, so all closed spaces are not the best idea. On the other hand, the location of their looseness on the shelf or washbasin looks uniesthetically. Bathroom mug solves all these dilemmas. Universal, with a classic design, fits each style. For a toothbrush and toothpaste, but also for other trinkets. Wall mounting.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  162
      Width [mm]:  68
      Depth [mm]:  103
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADI_Z911
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป