เผยแพร่สินค้าของคุณ
Round, Toilet paper holder - with shelf
Round, Toilet paper holder - with shelf
    Deante

    Round, Toilet paper holder - with shelf

    WC paper holder is an indispensable element of each toilet or a larger bathroom. It has been made of high quality thick metal, which guarantees reliability and a long period of use. The whole is crowned aesthetic finish in colors compatible with the remaining part of the collection. A practical ending counteracts the sliding of the roll. In addition, it has a convenient shelf where you can postpone the necessary items.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  105
      Width [mm]:  133
      Depth [mm]:  100
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADR_N221
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป