เผยแพร่สินค้าของคุณ
Round, Soap dispenser - wall-mounted
Round, Soap dispenser - wall-mounted
    Deante

    Round, Soap dispenser - wall-mounted

    Soap dispenser made of high quality matted glass and brass greatly presented in both traditional and modern bathing salons. Thanks to the right choice of additions in this series, your bathroom will become a real relaxation zone. The soap dispenser is also functional. Semi-transparent walls on a regular basis show the amount of gel remaining in the packaging. You will always make it up before it runs out. The product is designed for mounting on the wall.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, glass, ABS, stainless steel
      Height [mm]:  159
      Width [mm]:  66
      Depth [mm]:  115
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADR_N421
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์