เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
    สเปคสินค้า
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQA_020M
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)171
    • ความลึก (มิลลิเมตร)118
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป