เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

The bathtub tap combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub tap is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. Thanks to this, the water is softer.
สเปคสินค้า
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BQH_A10M
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)172
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

ยุโรป