เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Bath mixer with shower set
Silia, Bath mixer with shower set
    Deante

    Silia, Bath mixer with shower set

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    สเปคสินค้า
    • MIXER
       Finish: steel
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 165
      Material: brass
       FUNCTION SWITCH
       Switch type: ceramic mechanical
       AERATORS
       Aerator type: flat, swivel, silicone
      Aerator size: M24
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQS_F11M
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป