เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Bath mixer 4-hole concealed
Deante

Silia, Bath mixer 4-hole concealed

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
สเปคสินค้า
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 35 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Material: brass
     FUNCTION SWITCH
     Switch type: click mechanical
     AERATORS
     Aerator type: flat, swivel, silicone
    Aerator size: M24
     HOSES
     Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Anti-twist: 1
     HAND SHOWERS
     Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Additional features: cool-out
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BQS_N18P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

ยุโรป