เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Washbasin tap
Silia, Washbasin tap
    Deante

    Silia, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    สเปคสินค้า
    • MIXER
       Finish: brushed gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 25 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 110
      Material: brass
       AERATORS
       Aerator type: swivel, flat
      Aerator size: M18
       CONNECTING HOSES
       Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQS_R20M
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป