เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tubo, Washbasin tap - with swivel spout
Deante

Tubo, Washbasin tap - with swivel spout

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
สเปคสินค้า
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 100
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
     
    SPOUTS
    Spout type: swivel
    Mixer spout range [mm]: 152
    Material: stainless steel
     
    AERATORS
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M24

    CONNECTING HOSES

    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BUT_026M
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม