เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concealed shower set with mixer BOX
Deante

Concealed shower set with mixer BOX

The shower set concealed has all the necessary parts for shower equipment. High quality of used materials tested repeatedly under laboratory conditions ensures trouble-free. Modern design and elegant finish are eye-catching, and the concealed assembly enlarges optically space. The minimalist solution makes you gain a place for example on an additional shelf for cosmetics or hanger. As a result, you will make a whole room easier and faster.
สเปคสินค้า
  • MIXER
    Mixer type: Concealed BOX, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    Range of shower/ bath spout [mm]: 400
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: round
    Material: brass
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    HAND SHOWER
    Number of functions: 3
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain, mixed, hydromassage
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish: chrome
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BXYZ0QAM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

ยุโรป