เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX
Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX
    Deante

    Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX

    The shower set concealed has all the necessary parts for shower equipment. High quality of used materials tested repeatedly under laboratory conditions ensures trouble-free. Modern design and elegant finish are eye-catching, and the concealed assembly enlarges optically space. The minimalist solution makes you gain a place for example on an additional shelf for cosmetics or hanger. As a result, you will make a whole room easier and faster. The set has a mixer box, where you can not set the temperature of flowing water depending on your needs.
    สเปคสินค้า
    • MIXER
      Mixer type: Concealed BOX, mixer
      Installation method: concealed
      SPOUTS
      Spout type: still
      Range of shower/ bath spout [mm]: 325
      SHOWER HEAD
      Shape: rectangular
      Material: steel 304, brass
      Width [mm]: 300
      Length [mm]: 300
      thickness: 55
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
      Quick response time for turning the water on and off: yes
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      ANGULAR CONNECTION
      Finish: nero
      Connection type: for the hose with hand shower holder
      Shape: round
      Material: brass
      Connection thread: yes
      Concealed mounting: yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BXYZNQHM
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป