เผยแพร่สินค้าของคุณ
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
    Deante

    Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1

    The WC WC with a hanging bowl was designed for high aesthetics of room and ease of cleaning. Durable high quality ceramics do not break and does not change the color even after a long time of use, which has been confirmed by Deante research. A universal, classic, white color of the WC set gives the room of elegance. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom. This is a complete set of 6 in 1, which includes: concealed freewe, a non-contactless toilet bowl, a quiet falling board, an elegant rinsing button, cushioning mat and mounting screws.
    สเปคสินค้า
    • CONCEALED TOILET FRAME
      Frame height adjustment [mm]: 200
      tank capacity [l]: 9
      Double flushing [I]: 3/6
      Designated for light casing: yes
      Designated for installation in front of the load-bearing wall: yes
      Connection valve G1/2": yes
      Silent flushing and filling: yes
      Mounting bolts spacing 180 mm and 230 mm: yes
      TOILET BOWL
      Finish: white
      type: wall-mounted
      Rim type: rimless
      Hidden mountings: yes
      TOILET SEAT
      Slow-close toilet seat: yes
      Slim toilet seat: yes
      Chrome hinges: yes
      Quick seat detachment: yes
      antibacterial: yes
      BUTTONS FOR FRAME
      Finish: chrome
      Button type: duple
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CDES6ZPW
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป