เผยแพร่สินค้าของคุณ
Correo, Bathroom tower - modular system
Correo, Bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Bathroom tower - modular system

    Bathroom post with classic, simple shapes has been designed for modern and minimalist sanitary facilities. The universal, deep black finish Nero makes it well with both light and dark arrangements. You can choose one or two shelves from the same collection to the set. What's more, the post can be hanged on the wall and use the bottom bar as a towel hanger. It is compatible with the remaining modular system products. You can design a bathroom in any way to connect a beautiful look and high usability of individual elements.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  200
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Reversible:  Yes
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CKC_N20A
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)760
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป