เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
    Deante

    Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm

    Acrylic bathtub was made of high-class acrylic, which preserves all parameters, including color and gloss. Durable material and careful finish translate into durability and extremely elegant appearance. You can easily change the ordinary bathroom into a luxury bathing room. A free-standing model that gives great freedom in arranging and facilitates cleaning. The streamlined oval shape is perfectly harmonized with traditional and more modern arrangements. The product has 150 cm long.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  735
      Length [mm]:  1500
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  230
      Weight with water [kg]:  247
      Weight without water [kg[:  37
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KDU_015W
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป