เผยแพร่สินค้าของคุณ
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm

    A modern granite tray created and produced entirely in Poland. It has high impact resistance, temperature differences or discoloration. If you plan to equip your bathroom for long years, you've come a good time. Maintenance of cleanliness facilitates hydrophobicity, flat surface and drain mask. The water flows freely, leaving a stone sediment. You can not forget about the appearance! The granite paddling pool will match every modern bathroom. Rectangular shape, which is ideal for installation or larger bathrooms. Size 120x90 cm.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  metallic grey
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1400
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the construction material support, on the floor level
      Drain diameter:  90
      Possibility to cut to size:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KQR_S47B
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป