เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm

    The shower cabin is made of high quality tempered glass. It is very resistant and elastic, providing maximum security of the whole family. Assembly parts are aesthetically finished according to the colors and styling of other elements from the series. The whole cabin is very spacious. A square shape that is ideally suited for installation or larger bathrooms. Size 80x80 cm.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  chrome
      Shape:  square
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  800
      Height [mm]:  1900
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  5
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  795
      Adjustment range from [mm]:  -10
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      Silent closing:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
      Detachable lower rollers:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KTJ_042P
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป