เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm
Deante

Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm

The shower cabin is made of high quality tempered glass. It is very resistant and elastic, providing maximum security of the whole family. Assembly parts are aesthetically finished according to the colors and styling of other elements from the series. The whole cabin is very spacious. Shape half-round, with a gentle curvature. Size 80x80 cm.
สเปคสินค้า
  • Finish:  chrome
    Shape:  half round
    Width [mm]:  800
    Length [mm]:  800
    Height [mm]:  1900
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  5
    Active cover:  Yes
    Side dimension [mm]:  795
    arc radius [mm]:  550
    Adjustment range from [mm]:  -10
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Silent closing:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes
    Detachable lower rollers:  Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KTJ_052P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว