เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 80 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 80 cm
    Deante

    Kerria Plus, Shower wall / walk-in 80 cm

    Walk-in shower wall is a perfect complement to shower door or a self-proposal for each modern bathroom. It can be mounted directly on the glaze or traditionally with a paddling pool. The transparent glass of tempered glass allows for any room arrangement and its optical magnification. The entire structure is stiffened by regulated railing. The shower wall is also very easy to clean, thanks to the hydrophobic Active Cover coating. It facilitates water flowing, thus do not create stains and does not embed a stone settlement. The element has 80 cm wide.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  800
      Height [mm]:  2000
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  6
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  785
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KTS_038P
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป