เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system  - 30 cm
Deante

Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system - 30 cm

A walk-in shower wall is a perfect complement to shower doors or a stand-alone solution for any modern bathroom. It can be mounted directly on the tiles or traditionally with a shower tray. Transparent tempered glass allows for any arrangement of the room and its optical enlargement. The entire structure is stiffened by an adjustable railing. The shower wall is also very easy to clean, thanks to the hydrophobic Active Cover coating. It facilitates the flow of water, which prevents stains from forming and prevents limescale deposits from forming. The element is 110 cm wide.
สเปคสินค้า
  • Finish:  chrome
    Width [mm]:  300
    Height [mm]:  2000
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  6
    Active cover:  Yes
    installation:  possibility of assembly with a KTS movable panel, possibility of assembly with a fixed wall, to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
    Side dimension [mm]:  285
    Railing length [mm]:  1062
    Adjustment range from [mm]:  700
    Adjustment range up to [mm]:  1200
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Rails:  adjustable stiffening the cabin
    Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KTS_083P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

ยุโรป