เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Arnika, Shower column, with shower mixer

    A comfortable raincoat allows for free movements in the shower, because you do not have to keep your handset in your hand. Classic shapes and modern finish make it beautifully present in industrial, Scandinavian bathrooms, but also in more traditional interiors. The durable and durable coating is resistant to spatter and thermal shock. The rainwear is easily maintained in immaculate cleanliness thanks to the Anti-Calc system. Stone precipitate from water. You are cursed with silicone nozzles with one hand. The set includes a shower mixer. Each time you can choose the water outflow source and choose them to current needs. The battery is elegantly finished and consistent with the remaining part of the collection and a raincoat itself.
    สเปคสินค้า
    • SHOWER COLUMN
      Finish: gold
      mixer: yes
      Flow class: 15≤ S <20 (15 - 19.9) l/min
      Rain head height adjustment: yes
      Bar height adjustment: 825-1210 mm
      SHOWER HEAD
      Shape: round
      Material: brass
      thickness: 57
      Diameter: 250 mm
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      HOSES
      Length:
      1500 mm
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      MIXER
      Mixer type: mixer, two-handle
      Check valves: yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NAC_Z1QK
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป