เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
    Deante

    Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector

    A complete shower set has been designed in a modern style and will be a decoration of each bathroom. Simple, classic lines and aesthetic finish make it great presents in traditional, Scandinavian or minimalist interiors. Materials used, no corners and an innovative anti-Calc sedimentary system facilitate cleaning. Thanks to evenly seeded nozzles, water flies with rain stream. This, in turn, affects lower water consumption with the same comforting comfort. The set includes an elegant rod with a handle height adjustment. Discreet concealment assembly improves the aesthetics of the bathroom.
    สเปคสินค้า
    • SHOWER SETS
      Finish: chrome
      Rod: yes
      Flow class [l/min]: 12≤ A <15 (12 - 14.9)
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 2
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      ROD
      Material: brass, stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NQA_061K
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป