เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer

    Ceramic sink was created from high quality raw material, natural origin. This makes it resistant to high temperatures and quick changes. What's more, it does not lose color and gloss with time, and the toned, elegant color perfectly blends with the remaining equipment elements. A practical, 1-chamber sink with a drainer is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex. At the same time, the dryer function, the profiled surface efficiently discharges water flowing from vessels or washed food.
    สเปคสินค้า
    • SINK
      Finish: grey
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 510
      Length [mm]: 1115
      Height [mm]: 210
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 1095
      Cut-out Width [mm]: 490
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZCB_3113
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน