เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Towel hanger  - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger - wall-mounted

A practical towel hanger is an important element of each bathroom. Its universal, chromed design makes it easily fit into the decor of the whole room, regardless of whether it is arranged in a modern or more traditional style. Its main advantage is the ability to quickly and easily change the position and height. Thanks to this, even the youngest household members will be able to use it in a comfortable way. Wall mounting. Round shape.
สเปคสินค้า
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  113
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  60
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ADI_F621
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์