เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Toilet paper holder  - wall-mounted
Deante

Silia, Toilet paper holder - wall-mounted

The toilet paper holder combines functionality with aesthetic appearance. This is an inconspicuous element of WC equipment, without which we can not imagine comfortable use of this room. It is characterized by a solid construction of high-quality metal and an elegant finish. The minimalist design is consistent with the rest of the Deante collection. It fits perfectly to modern interiors, where it means better.
สเปคสินค้า
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  160
    Width [mm]:  167
    Depth [mm]:  85
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ADI_R211
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์