เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia, Toilet paper stand 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand 3-function

A paper stand is an indispensable element of a toilet or bathroom equipment. It is made of brass and stainless steel, which ensures its solid and durable structure. Classic lines and minimalist character make it a perfect match for modern and minimalist interiors. Thanks to the evenly spaced nozzles, the bather has the freedom to choose between three operating modes. The standard stream is Rainfall, but you can also switch to other modes. This, in turn, results in lower water consumption with the same user comfort.
สเปคสินค้า
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ADI_Z732
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์