เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
    Deante

    Mokko, Toilet paper stand, with shelf

    Stand for brushes, cosmetics or cutlery allows you to keep your bathroom or in the kitchen. Wet objects set in vertically have the possibility of scattering and occupy less space. They are not distributed in sharpness and they do not threaten accidental sturling from a flat shelf. Thoughtful drainer can be easily emptied, but also clean. The stand has two parts with a varied height. It is carefully made of steel and it is best presented with other accessories from the series. The whole is crowned with an ingenious shelf, which gives you the opportunity to postpone your phone or glasses.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  305
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADM_N242
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์