เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
    Deante

    Mokko, Floor-standing hanger, double

    A portable floor hanger combines a beautiful look and high functionality. The classic rectangular design gives the impression of solidity and the careful finish is great with the remaining elements of the decor. It can serve as a bathroom towel hanger, but nothing prevents you to hang on your clothes in the bedroom. It can be freely set depending on current needs. The element has two handles.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  400
      Depth [mm]:  200
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADM_N622
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal