เผยแพร่สินค้าของคุณ
Round, Shower basket
Round, Shower basket
    Deante

    Round, Shower basket

    Aesthetic shower basket made of stainless steel. It is very convenient to use, and cosmetics do not fall, thanks to the high edge. You can also keep smaller things in it, because densely arranged crossbars on the bottom, effectively counteract the fall out. A universal finish and simple design make it fits the bathing salons in each arrangement. A solid construction of a shower basket makes it not bent, even at a greater load. Assembly kit included.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  60
      Width [mm]:  392
      Depth [mm]:  131
      Mounting kit included:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADR_0551
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์