เผยแพร่สินค้าของคุณ
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
    Deante

    Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided

    The cosmetic mirror should be in every bathroom. It serves not only for makeup or shaving. It can enlarge the optically small space, and also give the inside of the character. The universal finish makes it great to compose with wooden, stone or metal elements. The mirror has a moving arm with three hinges. Thanks to this, you get almost unlimited possibilities for the need to set the tiles. Double-sided, rotary model.
    สเปคสินค้า
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  282
      Width [mm]:  232
      Depth [mm]:  31
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ADR_0811
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์