เผยแพร่สินค้าของคุณ
Round, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Round, Toilet paper stand - 3-function

Stand for brushes, cosmetics or cutlery allows you to keep your bathroom or in the kitchen. Wet objects set in vertically have the possibility of scattering and occupy less space. They are not distributed in sharpness and they do not threaten accidental sturling from a flat shelf. Thoughtful drainer can be easily emptied, but also clean. The stand has two parts with a varied height. It is carefully made of steel and it is best presented with other accessories from the series. One stand has three functions - paper holders and on a spare roll and a place for a brush to the toilet. Thanks to this, you will save space in the room and make yourself easier to clean yourself.
สเปคสินค้า
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, stainless steel, glass
    Height [mm]:  527
    Width [mm]:  330
    Depth [mm]:  160
    Multifunctional product:  Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ADR_R732
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์