เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout

Noble form and timeless simplicity, The mixer body is made of the highest quality brass, Innovative and easy to maintain brushed gold coating, The mixer is equipped with a stream aerator, The movable aerator allows you to direct the water stream, Only the best materials, the quality of which has been confirmed by laboratory tests, 45 cm connection hoses included, The mounting sleeve facilitates the installation of the mixer, Z flow class (4-9 l/min) allowing for water consumption reduction, The lever on the side makes it easier to keep the spout clean, Cleaning agent for fixtures in all colors available
สเปคสินค้า
  • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 305 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 185 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BHS_R24K
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม