เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
    Deante

    Arnika, Bath mixer

    The bathtub battery combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub battery is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. Thanks to this, the water is softer.
    สเปคสินค้า
      • Mixer type:  two-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Spout range: 184 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQA_010M
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)44578
    • ความลึก (มิลลิเมตร)184
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal