เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arnika, Washbasin tap
Deante

Arnika, Washbasin tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
สเปคสินค้า
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 265 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BQA_D24M
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)265
  • ความลึก (มิลลิเมตร)135
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal