เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arnika, Bath mixer freestanding
Arnika, Bath mixer freestanding
    Deante

    Arnika, Bath mixer freestanding

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    สเปคสินค้า
    • AERATORS
       Aerator type:  coin-slot
       Stream type:  full
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  single-handle, mixer
       Installation method:  floor
       Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       Additional features:  adjustable shower head angle
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size:  35 mm
       SPOUTS
       Finish:  brushed gold
       Spout type:  bathtub
       Material:  brass
       Spout type:  still
       HAND SHOWERS
       Finish:  brushed gold
       Number of functions:  3
       Anti-calc:  Yes
       Material:  plastic
       Stream type:  rain, mixed, hydromassage
       Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
       Connection thread:  Yes
       HOSES
       Finish:  brushed gold
       Length [mm]:  1500
       Braid type:  not applicable
       Braid material:  PVC
       Tip material:  brass
       end at the faucet - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       end at the shower hand - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       Water flow reduction [l/min]:  6
       Anti-twist:  1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQA_R17M
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม