เผยแพร่สินค้าของคุณ
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
    Deante

    HIACYNT Washbasin tap, raised

    Washbasin mixer with raised body in 3 different finishes:

    • 021K - chrome
    • W21K - chrome with white
    • N21K - nero (balck, matt)
    • two-stage eco-click cartridge reduces water consumption to less than 5l/min

    สเปคสินค้า
    • Spout range: 128 mm

      Body height: 201 mm

      Mixer type: standing

      Mixer type: single handle

      Flow class: A - 9-15 l/min

      Długość wężyków przył.: 45 cm

      Acoustic group: I

      Pop-up waste: Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bqh_021k_w21k_n21k
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)201
    • ความลึก (มิลลิเมตร)174
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures