เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hiacynt, Shower mixer
Deante

Hiacynt, Shower mixer

The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature.
สเปคสินค้า
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 147 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Spout range: 
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BQH_040M
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)147
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal