เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hiacynt, Washbasin tap, concealed
Hiacynt, Washbasin tap, concealed
Hiacynt, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Hiacynt, Washbasin tap, concealed

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    สเปคสินค้า
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 204 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 182 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQH_A54L
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)204
    • ความลึก (มิลลิเมตร)182
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal