เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blur, Shower mixer, concealed, with shower switch
Deante

Blur, Shower mixer, concealed, with shower switch

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
สเปคสินค้า
  • MIXER
    Finish: titanium
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type: ceramic mechanical

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BQL_D44P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม