เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blur, Bidet tap
Deante

Blur, Bidet tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
สเปคสินค้า
  • MIXER
    Finish: nero
    Material: brass
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 26 mm
    AERATOR
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M18
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BQL_N30M
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม