เผยแพร่สินค้าของคุณ
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
    Deante

    Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
    สเปคสินค้า
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: mixer, two-handle
      Installation method: concealed
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)

      MIXER CARTRIDGE

      Ceramic cartridge size: 35 mm
      Cold start: yes

      FUNCTION SWITCH

      Switch type: ceramic mechanical

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQT_044P
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว